България - Български

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 28 W, 3526 lm, 3000 K, CRI70, Distribution medium, Safety class II, IP65, SRG6-10

BRP101 LED41/730 II DM SDM10

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum die cast, Gray, Power supply unit (On/Off), 3526 lm, 28 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribution medium, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class II, Surge protection level until 6 kV differential mode and 10 kV common mode, Push-in connector and pull relief

Код за поръчка: 910925869869
Пълен код на поръчката: 872016947198600

Спецификации

  • Lamp family code
    LED41 [LED module 4100 lm]
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
Tender text - BRP101 LED41/730 II DM SDM10 txt 3.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925869869 en_BG pdf 492.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925869869_EU
Множество активи
Product-Diagrams-910925869869_EU
Множество активи

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-small-BRP101-910925869869 pdf 653.5 kB