България - Български

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 47 W, 6512 lm, 4000 K, CRI70, Distribution medium, Safety class II, IP65, SRG6-10

BRP102 LED74/740 II DM SDM10

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum die cast, Gray, Power supply unit (On/Off), 6512 lm, 47 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Distribution medium, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class II, Surge protection level until 6 kV differential mode and 10 kV common mode, Push-in connector and pull relief

Код за поръчка: 910925869865
Пълен код на поръчката: 872016947194800

Спецификации

  • Lamp family code
    LED74 [LED module 7400 lm]
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
Tender text - BRP102 LED74/740 II DM SDM10 txt 3.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925869865 en_BG pdf 497.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925869865_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925869865_EU
Множество активи - Visuals

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869865 pdf 653.7 kB