България - Български

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Продуктово описание

Philips BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207

Код за поръчка: 913700217303
Пълен код на поръчката: 871150006237600

Спецификации

  • Input Voltage
    230 V (default) or 240 V
  • Line Frequency
    50 Hz
  • Input Frequency
    50 Hz

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913700217303 en_BG pdf 487.1 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207 pdf 3.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-913700217303_EU
Множество активи
Product-Diagrams-913700217303_EU
Множество активи