Philips MASTER Value, LEDtube, T8, UN, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8

Продуктово описание

MASTER Value, LEDtube, T8, UN, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 161 lm/W, EEL C, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Beam angle 190 degree(s), Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 31672000
Пълен код на поръчката: 871951431672000

Файлове за изтегляне