Philips MASTER Value, LEDtube, T8, UN, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 hour(s)

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Продуктово описание

MASTER Value, LEDtube, T8, UN, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 hour(s), 148 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Beam angle 190 degree(s), Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 31668300
Пълен код на поръчката: 871951431668300

Файлове за изтегляне