Philips MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5

Продуктово описание

MASTER, LEDtube, T5, Mains, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 138 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 81929600
Пълен код на поръчката: 871869681929600

Файлове за изтегляне