Philips Ecofit, LED, T8, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 15000 hour(s)

Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I

Продуктово описание

Ecofit, LED, T8, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 15000 hour(s), 100.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Beam angle 240 degree(s), Glass, 600 mm, SDCM 6, IP20

Код за поръчка: 69706800
Пълен код на поръчката: 871869969706800

Файлове за изтегляне