България - Български

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 146 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 929003775102
Пълен код на поръчката: 872016929560500

Спецификации

  • Cap-Base
    G5
  • Nominal lifetime
    50,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Flux measurement reference
    Sphere
  • Warranty period
    3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003775102 pdf 67.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003775102 en_BG pdf 830.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003775102_EU
Множество активи
Product-Diagrams-929003775102_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840T5 ies 21.2 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB