България - Български

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5

Продуктово описание

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 146 lm/W, EEL D, G5, Beam angle 200 degree(s), Glass, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код за поръчка: 929003774902
Пълен код на поръчката: 872016929556800

Спецификации

  • Cap-Base
    G5
  • Nominal lifetime
    50,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Flux measurement reference
    Sphere
  • Warranty period
    3 years

Файлове за изтегляне

Семейство

Продукт