Philips CorePro, LED, PL-C, EM, G24d-1 ROT, 4.5 W, 13W PL-C, 4000 K, 500 lm, CRI 83, 30000 hour(s)

CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1

Продуктово описание

CorePro, LED, PL-C, EM, 115 mm, 4.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 500 lm, CRI 83, 30000 hour(s), 111.00 lm/W, EEL F, G24d-1, Beam angle 120 degree(s), Plastic, RG0, SDCM 6, IP20

Код за поръчка: 70661900
Пълен код на поръчката: 871869670661900

Файлове за изтегляне