България - Български

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic

CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT

Продуктово описание

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hour(s), Plastic, 100 lm/W, EEL F, PF 0.7, Beam angle 200 degree(s), RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929003785202
Пълен код на поръчката: 872016935333600

Спецификации

  • Cap-Base
    E27
  • Nominal lifetime
    15,000 hour(s)
  • Switching Cycle
    50,000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Flux measurement reference
    Sphere
  • Warranty period
    2 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003785202 pdf 67.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 176.6 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.9 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003785202 en_BG pdf 729.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 68.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003785202_EU
Множество активи
Product-Diagrams-929003785202_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT IES 5.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003785202 pdf 649.4 kB