Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Wide beam, Clear, White, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD WB WH L1800

Продуктово описание

Trunking light panel, L1800 mm, Aluminum, White, Power supply unit with DALI interface, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Wide beam, Clear, Polymethyl methacrylate, IP40 | Wire-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Connection unit 5-pole

Код за поръчка: 66444399
Пълен код на поръчката: 403073266444399

Файлове за изтегляне