Philips SP530P | TrueLine DIRECT OC, 16.8 W, 1130x55 mm; H88 mm, 2500 lm, 4000 K, CRI>90, Power over Ethernet, UGR19

SP530P 25S/940 POE SW2 L1130 ALU

Продуктово описание

1130x55 mm; H88 mm, Aluminum, Aluminum, Luminaire controller with power over Ethernet, 2500 lm, 16.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Frosted, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class III, RJ45 connector, male

Код за поръчка: 97226100
Пълен код на поръчката: 871951497226100

Файлове за изтегляне