България - Български

Philips TrueLine, recessed, 12.2 W, 1130x80 mm, PCV, 1500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16

RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5

Продуктово описание

1130x80 mm, Plaster ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit with DALI interface, 1500 lm, 12.2 W, 127 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Wide beam, Structured optic, Polymethyl methacrylate, IP20/40 | Finger-protected;Wire-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class I, Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 910505103118
Пълен код на поръчката: 871951497181300

Спецификации

  • Light source replaceable
    No
  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Product family code
    RC532B [TrueLine Recessed Line OC]
  • Lighting Technology
    LED
  • Value ladder
    Specification

Файлове за изтегляне

Семейство

Продукт