България - Български

Philips CoreLine recessed, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI

RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W60L60 NOC

Продуктово описание

600x600 mm, Steel, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit with DALI interface, All-in, Multi Lumen, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Beam angle 100°, Microprismatic lens, Polymethyl methacrylate, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Cable with connector 5-pole, Connection unit 5-pole

Код за поръчка: 911401880581
Пълен код на поръчката: 871951451219100

Спецификации

  • Light source replaceable
    No