Philips CoreLine recessed, 31 W, 600x600 mm, 4000 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19, Wieland

RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC W3

Продуктово описание

600x600 mm, Steel, White, Signal white (RAL9003), Wireless driver Interact System ready, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Beam angle 84°, Microprismatic lens, Polymethyl methacrylate, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Cable with connector 3-pole, Connection unit 3-pole

Код за поръчка: 53239700
Пълен код на поръчката: 871951453239700

Файлове за изтегляне