България - Български

Philips CoreLine Panel gen6, 43 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, UGR19, EL-ready

RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC

Продуктово описание

1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit, 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Beam angle 90°, Structured optic, Polycarbonate, IP20(IP44 front), IK03 | 0.3 J, Safety class II, Cable with connector, Push-in connector 3-pole, Self‑contained emergency lighting is possible when used with a compatible battery kit accessory

Код за поръчка: 911401888287
Пълен код на поръчката: 872110331142999

Спецификации

  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Service tag
    Yes
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC txt 3.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401888287 en_BG pdf 386.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401888287_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401888287_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC IES
Преглед на файл
Revit file - 911401888287 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V 60S/840 PSU W60L120 OC LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD CoreLine Panel 600x1200 pdf 667.1 kB
Декларация за екологични продукти
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L120-Ref-911401888287 pdf 933.3 kB