България - Български

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 1200x30 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 36S/840 WIA W30L120 OC

Продуктово описание

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Wireless driver Interact System ready, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Beam angle 90°, Microprismatic lens, Polystyrene, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector 2-pole, SC | Safety cable

Код за поръчка: 911401802887
Пълен код на поръчката: 872016975006799