България - Български

Philips CoreLine Panel gen6, 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19

RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC

Продуктово описание

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Wireless driver Interact System ready, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Beam angle 90°, Microprismatic lens, Polystyrene, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector 2-pole, SC | Safety cable

Код за поръчка: 911401802487
Пълен код на поръчката: 872016975002999
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
Tender text - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC txt 3.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401802487 en_BG pdf 2.3 MB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401802487_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401802487_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC IES
Преглед на файл
Revit file - 911401802487 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 WIA W60L60 OC LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB