България - Български

Philips CoreLine Panel gen6, UltraEfficient, 23.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC

Продуктово описание

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit with DALI interface, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Beam angle 90°, Microprismatic lens, Polystyrene, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector 4-pole, SC | Safety cable

Код за поръчка: 911401800287
Пълен код на поръчката: 872016974983299
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
Tender text - RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC txt 3.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401800287 en_BG pdf 394.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401800287_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401800287_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC IES
Преглед на файл
Revit file - 911401800287 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB