България - Български

Philips StoreFit, Track projector, 21 W, 2700 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, Medium beam, Black

ST210T 27S/830 WIA MB BK

Продуктово описание

Track projector, Aluminum, Black, Wireless driver Interact System ready, 2700 lm, 21 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Medium beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 910505102550
Пълен код на поръчката: 872016901188500

Спецификации

  • Light source replaceable
    No