България - Български

Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Medium beam, White

ST210T 39S/840 PSU MB WH

Продуктово описание

Track projector, Aluminum, White, Power supply unit (On/Off), 4200 lm, 29.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Medium beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 910505102053
Пълен код на поръчката: 871869998272000

Спецификации

  • Light source replaceable
    No