България - Български

Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Medium beam, Black

ST210T 27S/840 PSU MB BK

Продуктово описание

Track projector, Aluminum, Black, Power supply unit (On/Off), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Medium beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 910505102051
Пълен код на поръчката: 871869998270600

Спецификации

  • Light source replaceable
    No