Philips GreenSpace Evo, 20.5 W, 2800 lm, 4000 K, Wide beam, White

ST333T 27S/840 PSU WB WH481

Продуктово описание

Polycarbonate, White, Power supply unit (On/Off), 2800 lm, 20.5 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380), Wide beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 59086100
Пълен код на поръчката: 872016959086100

Файлове за изтегляне