Philips GreenSpace Evo, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, Wide beam, White

ST333T 27S/830 PSU WB WH481

Продуктово описание

Polycarbonate, White, Power supply unit (On/Off), 2700 lm, 20.5 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Wide beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 59085400
Пълен код на поръчката: 872016959085400

Файлове за изтегляне