Philips GreenSpace Evo, 22 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Narrow beam, White

ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481

Продуктово описание

Polycarbonate, White, Power supply unit (On/Off), 2100 lm, 22 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Narrow beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 59082300
Пълен код на поръчката: 872016959082300

Файлове за изтегляне