Philips GreenSpace Evo, 20 W, 1900 lm, 2200 K, Wireless, Interact Ready, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, Black

ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482

Продуктово описание

Polycarbonate, Black, Wireless driver Interact System ready, 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 59081600
Пълен код на поръчката: 872016959081600

Файлове за изтегляне