България - Български

Philips GreenSpace Evo Projector, 41 W, 5000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Wide beam, Black

ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482

Продуктово описание

Polycarbonate, Black, Power supply unit (On/Off), 5000 lm, 41 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Wide beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 910505104617
Пълен код на поръчката: 872016983504700

Спецификации

  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Семейство

Продукт