България - Български

Philips GreenSpace Evo Projector, 30 W, 4000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Wide beam, White

ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481

Продуктово описание

Polycarbonate, White, Dali dimming Interact System ready visual light communicaton enabled, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Wide beam, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 910505104610
Пълен код на поръчката: 872016959097700

Спецификации

  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Семейство

Продукт