България - Български

Philips GreenSpace Evo Projector, 20.5 W, 2400 lm, 5000 K, Wireless, Interact Ready, Medium beam, White

ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481

Продуктово описание

Polycarbonate, White, Wireless driver Interact System ready, 2400 lm, 20.5 W, 117 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Medium beam, Clear, Tempered glass, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 3C Track

Код за поръчка: 910505104608
Пълен код на поръчката: 872016959095300
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
Localized commercial leaflet 910505104608 en_BG pdf 423.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104608_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104608_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 IES
Преглед на файл
Revit file - ST333TI - 910505104608 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB