GentleSpace Gen3, 156 W, BR, 25000 lm, 4000 K, DALI, Wide beam, IP65, IK07

BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR

Продуктово описание

Aluminum, White, Bracket, Power supply unit with DALI interface, 25000 lm, 156 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Wide beam, Clear, Glass, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK07 | 2 J reinforced, Safety class I, External connector

Код за поръчка: 40788900
Пълен код на поръчката: 871869940788900

Файлове за изтегляне