GentleSpace Gen3, 235 W, 35000 lm, 4000 K, DALI, High-rack optic, IP65, IK07

BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI

Продуктово описание

Aluminum, Silver, White aluminum (RAL9006), Power supply unit with DALI interface, 35000 lm, 235 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, High-rack optic, Clear, Glass, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK07 | 2 J reinforced, Safety class I, External connector

Код за поръчка: 40767400
Пълен код на поръчката: 871869940767400

Файлове за изтегляне