GentleSpace Gen3, 85 W, 13000 lm, 4000 K, DALI, Wide beam, IP65, SWP, IK08

BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI

Продуктово описание

Aluminum, Silver, White aluminum (RAL9006), Power supply unit with DALI interface, 13000 lm, 85 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Wide beam, Clear, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, External connector

Код за поръчка: 40762900
Пълен код на поръчката: 871869940762900

Файлове за изтегляне