GentleSpace Gen3, 113 W, 17000 lm, 4000 K, DALI, Wide beam, IP65, IK07

BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI

Продуктово описание

Aluminum, Silver, White aluminum (RAL9006), Power supply unit with DALI interface, 17000 lm, 113 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Wide beam, Clear, Glass, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK07 | 2 J reinforced, Safety class I, External connector

Код за поръчка: 40736000
Пълен код на поръчката: 871869940736000

Файлове за изтегляне