България - Български

Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, High-gloss reflector, Clear, IP20

DN510B 20S/840 PSU-E C BK

Продуктово описание

D200 mm, Plastic, Gray, Recessed, Power supply unit (On/Off), 2100 lm, 13.4 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, High-gloss mirror, High-gloss reflector, Clear, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II

Код за поръчка: 910505105013
Пълен код на поръчката: 872016983903800

Спецификации

  • Number of gear units
    1 unit
  • Gear
    -
  • Driver included
    Yes
  • Service tag
    Yes
  • Value ladder
    Specification
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - DN510B 20S/840 PSU-E C BK txt 3.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505105013 en_BG pdf 365.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505105013_EU
Множество активи
Product-Diagrams-910505105013_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK IES
Преглед на файл
Revit file - DN500BI - 910505105013 REVIT
Dialux
ULD File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK ULD
Relux
ROLF File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 20S/840 PSU-E C BK LDT

Други

Декларация за екологични продукти
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB