България - Български

Philips CoreLine SlimDownlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, DALI, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/830 PSD-E II WH

Продуктово описание

D155 mm, Aluminum die cast, White, Traffic white (RAL9016), Recessed, Power supply unit with DALI interface external, 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Beam angle 90°, Opal, Polystyrene, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Connection unit 2-pole

Код за поръчка: 910500465901
Пълен код на поръчката: 871869996100899

Спецификации

  • Lamp family code
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Light source replaceable
    No
  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Service tag
    Yes
  • Lighting Technology
    LED
  • Mounting
    Recessed
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910500465901 en_BG pdf 386.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
DN145B IA1 PSD-E installation instruction pdf 1012.4 kB
Инструкции за инсталиране
Coreline SlimDownlight DN145B Installation Instruction pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910500465901_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN145B LED10S/830 PSD-E II WH IES
Преглед на файл
Revit file - DN145BI - 910500465901 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830 PSD-E II WH LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 830 PSD E WH 910500465901 pdf 631.8 kB