България - Български

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, White reflector, IP20

DN142B 20S/840 PSU-E WR

Продуктово описание

D200 mm, Polycarbonate, White, Pure white (RAL9010), Recessed, Power supply unit external (On/Off), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, White reflector, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 cables 0.15m with connectors 2-pole, Push-in connector 4-pole

Код за поръчка: 911401552232
Пълен код на поръчката: 872016950293299

Спецификации

  • Light source replaceable
    No
  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Service tag
    Yes
  • Lighting Technology
    LED
  • Mounting
    Recessed
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - DN142B 20S/840 PSU-E WR txt 3.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401552232 en_BG pdf 360.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401552232_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401552232_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSU-E WR IES
Преглед на файл
Revit file - 911401552232 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSU-E WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSU-E WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSU-E WR LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB