България - Български

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Facetted reflector, IP20, ELB3h

DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3

Продуктово описание

D200 mm, Polycarbonate, White, Pure white (RAL9010), Recessed, Power supply unit with DALI interface external, 2000 lm, 24.5 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Facetted reflector, Facetted reflector, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 cables 0.15m with connectors 2-pole, Emergency lighting 3 hours duration basic version

Код за поръчка: 910505103608
Пълен код на поръчката: 872016910908700

Спецификации

  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Service tag
    Yes
  • Mounting
    Recessed
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 txt 3.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103608 en_BG pdf 398.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103608_EU
Множество активи
Product-Diagrams-910505103608_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 IES
Преглед на файл
Revit file - DN142BI - 910505103608 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB