България - Български

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 3000 K, Phase-cut dim, Wide beam, White, IP20/44

RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Продуктово описание

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminum die-cast, White, Recessed, Power supply unit regulating, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Wide beam, Polycarbonate, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Cable 0.25 m with connector 3-pole, Push-in connector 3-pole

Код за поръчка: 911401897482
Пълен код на поръчката: 871951454811499

Спецификации

  • Light source replaceable
    Yes
  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Service tag
    No
  • Lighting Technology
    LED
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401897482 en_BG pdf 391.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401897482_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401897482_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Преглед на файл
Revit file - 911401897482 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401897482 pdf 649.0 kB