България - Български

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 2700 K, Phase-cut dim, Wide beam, Aluminum, IP20/65

RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU

Продуктово описание

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Aluminum die-cast, Aluminum, Recessed, Power supply unit regulating, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Wide beam, Polycarbonate, IP20/65 | Finger-protected; Dust penetration-protected, jet-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Cable 0.25 m with connector 3-pole, Push-in connector 3-pole

Код за поръчка: 911401824584
Пълен код на поръчката: 871951494167099

Спецификации

  • Light source replaceable
    Yes
  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Service tag
    No
  • Lighting Technology
    LED
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401824584 en_BG pdf 391.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401824584_EU
Множество активи
Product-Diagrams-911401824584_EU
Множество активи

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU IES
Преглед на файл
Revit file - 911401824584 REVIT
Dialux
ULD File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B  LED6 WB 827 D78 PSR PI6 ALU 911401824584 pdf 652.4 kB