България - Български

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, Wide beam, White, IP20/44

RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH

Продуктово описание

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D68 mm, Aluminum die-cast, White, Recessed, Wireless driver Interact System ready external, 1300 lm, 12 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Wide beam, Polycarbonate, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Cable 0.25 m with connector 3-pole, Push-in connector 3-pole

Код за поръчка: 911401821984
Пълен код на поръчката: 871951494093299

Спецификации

  • Light source replaceable
    Yes
  • Number of gear units
    1 unit
  • Driver included
    Yes
  • Service tag
    No
  • Lighting Technology
    LED
  • Value ladder
    Performance
  • Warranty period
    5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401821984 en_BG pdf 442.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB
Инструкции за инсталиране
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 1200lm WIA MI pdf 4.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401821984_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401821984_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH IES
Преглед на файл
Revit file - 911401821984 ZIP
Dialux
ULD File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS156B LED12-WB-/830 D68 WIA PI6 WH LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS156B LED12 WB 830 D68 WIA PI6 WH 911401821984 pdf 698.6 kB