Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Листовка за продукта pdf 499.8 kB
Product-Photographs-928486900191_EU ZIP
Product-Diagrams-928486900191_EU ZIP
Продуктово описание
Philips SON H 110W I E27 1CT/24
E27
110.0 W E27 BF 70mm Coated glass Not Specified
any
Spectral Power Distribution Colour - SON H 110W I E27 1CT/24
Lamp Performance During Run-up - SON H 110W I E27 1CT/24
LDSL_SON-H_110W-Service Lifetime
Lumen Maintenance Diagram - SON H 110W I E27 1CT/24
LDLE_SON-H_68W_110W-Life expectancy diagram
Семейство
Продукт