概觀
規格
下載
購買通路資訊
首頁
產品
照明控制器
專為戶外空間互動打造的產品
ZXP399 DMX 控制及配件
ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P
返回系列
Philips照明產品官方型錄全新上線!
Signify承襲Philips百年專業與創新,如今在Signify.com,您不僅能找到Philips照明產品型錄,還能一併瀏覽Dynalite與其他Signify旗下品牌。
ZXP399 DMX 控制及配件
Philips ZXP399 DMX 控制及配件, 12 至 24 DC V, IP65 | 可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射, 是, 黑色
產品說明
Philips ZXP399 DMX 控制及配件, 12 至 24 DC V, IP65 | 可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射, 是, 黑色
訂單代碼:
911401756712
完整訂單代碼:
871951494695899
規格
展開全部
運轉與電力
輸入電壓
12 至 24 DC V
線路頻率
- Hz
機械與外罩
整體長度
136.4 mm
整體寬度
40 mm
整體高度
25.2 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)
25 x 40 x 136 mm
防水防塵規範 (IP)
IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
配件色彩
黑色
淨重 (個)
0.157 kg
認證與應用
CE 標誌
是
產品資料
下訂產品名稱
ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P
完整產品名稱
ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P
完整產品代碼
871951494695899
訂單代碼
911401756712
材質 Nr. (12NC)
911401756712
分子 - 每個包裝的數量
1
EAN/UPC - 產品/案例
8719514946958
分子 - 每一外盒包裝
12
EAN/UPC - 箱
8719514946958
安裝圖表
Dimension Drawing (without table) - ZXP399 DMX/RDM amplifier 24V 5P
下載
下載
傳單
產品傳單
Localized commercial leaflet 911401756712 zh_TW
pdf 472.6 kB
視覺效果
Product-Photographs-911401756712_EU
多種資產
Product-Diagrams-911401756712_EU
多種資產