概觀
規格
下載
購買通路資訊
首頁
產品
照明控制器
獨立控制功能
EcoSet 基本控制
EcoSet BLE Switch Dim
返回系列
Philips照明產品官方型錄全新上線!
Signify承襲Philips百年專業與創新,如今在Signify.com,您不僅能找到Philips照明產品型錄,還能一併瀏覽Dynalite與其他Signify旗下品牌。
EcoSet 基本控制
Philips EcoSet BLE Switch Dim
產品說明
Philips EcoSet BLE Switch Dim
訂單代碼:
911401590722
完整訂單代碼:
692234197931600
規格
展開全部
機械與外罩
淨重 (個)
0.080 kg
認證與應用
CE 標誌
無
符合歐盟 RoHS 標準
是
環境溫度範圍
0 至 +45 °C
產品資料
下訂產品名稱
EcoSet BLE Switch Dim
完整產品名稱
EcoSet BLE Switch Dim
完整產品代碼
692234197931600
訂單代碼
911401590722
材質 Nr. (12NC)
911401590722
分子 - 每個包裝的數量
1
EAN/UPC - 產品/案例
6922341979316
分子 - 每一外盒包裝
1
EAN/UPC - 箱
6922341979316
下載
傳單
產品傳單
Localized commercial leaflet 911401590722 zh_TW
pdf 352.0 kB
視覺效果
Product-Photographs-911401590722_EU
多種資產