Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 година (-н)
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8
Опис виробу
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 година (-н), 160 lm/W, EEL C, G13, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів G13
- Номінальний термін служби 60 000 година (-н)
- Цикл перемикання 200 000
- Технології освітлення LEDtube
- Еталон вимірювання потоку Sphere