Philips Essential SmartBright LED Downlight, 13 W, 1200 lm, 4000 K, Кут променя 110°, Білий
DN020B G4 LED12/NW 13W 220-240V D150
Опис виробу
Пластик, Білий, Блок живлення, 1200 lm, 13 W, 92 lm/W, 4000 K, (X=, 0.3839;Y=, 0.3843) 5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Гнучкі кінці/дроти
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Цикл перемикання 10 000
- Сходи вартості Значення
- Гарантійний період 1 років