Philips Essential SmartBright LED Downlight, 3.5 W, 300 lm, 6500 K, Кут променя 110°, Білий

DN020B G4 LED3/CW 3.5W 220-240V D80

Опис виробу

Пластик, Білий, Блок живлення, 300 lm, 3.5 W, 85 lm/W, 6500 K, (X=, 0.3139;Y=, 0.3326) 5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Гнучкі кінці/дроти

Код замовлення: 929003277908
Повний код замовлення: 872016917552500

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Цикл перемикання
    10 000
  • Сходи вартості
    Значення
  • Гарантійний період
    1 років

Файли