Philips Essential SmartBright LED Downlight, 19 W, 2100 lm, 6500 K, Кут променя 110°, Білий
DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RU
Опис виробу
Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2100 lm, 19 W, 110.00 lm/W, 6500 K, (IEC6500K, 0.313, 0.337) <5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла Ні
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Значення
- Гарантійний період 3 років