Philips Essential SmartBright LED Downlight, 12 W, 1200 lm, 3000 K, Кут променя 110°, Білий

DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D150 RU

Опис виробу

Метал–Пластик, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1200 lm, 12 W, 100.00 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, Кут променя 110°, Матовий, Полікарбонат, IP20/40 | Захист пальців; захист проводів, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки

Код замовлення: 929002673302
Повний код замовлення: 871951435143100

Технічні характеристики

  • Заміна джерела світла
    Ні
  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Технології освітлення
    LED
  • Сходи вартості
    Значення
  • Гарантійний період
    3 років

Файли