Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Tüm lambalar zamanla bozulur ancak tek uçlu MSR Gold™ FastFit bozulduğunda, özel olarak tasarlanmış lamba tabanı ve lamba tutucusu sayesinde saniyeler içinde değiştirilir. Altın kaplama kapaklar benzersiz ısı koruması sağlar ve erken arızalanma olasılığını önlerken, bu lamba saf, beyaz ışığın yüksek ışın yoğunluğu ile gerçek bir aydınlatma performansı sağlar. P3 teknolojisi her konumda ve yüksek sıcaklıklarda kullanıma, lamba ömrünün daha fazla uzamasına ve yüksek kaliteli ışık çıkışı tutarlılığına imkan tanır. Ayrıca, FastFit tasarımı Philips Halojen lambalara da uygulandığı için lamba teknolojileri arasında geçiş yapma hızlıca ve kolayca olabilir. Philips MSR GoldTM FastFit, 700W ile 2500W arasındaki bir lamba güç aralığında çalıştırılabilir.
Avantajlar
Yalnızca saniyeler içinde lamba değiştirme, halojen lamba ile değiştirilebilir
Yüksek ışın yoğunluğu
Özellikler
Philips FastFit
Oldukça kısa ark
Uygulamalar
Uyarı ve Güvenlik
Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.